登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement en carte d'extension
09 65 323 6801
型号: 09 65 323 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT M3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 323 6801
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P PL2 NUT M3
注释
比较
新
自定义降额工具
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
Catégorie
连接器
Série
D-Sub
Identification
标准
Elément
Connecteur
Description du contact
Estampé
coudé
Version
Méthode de raccordement
波峰焊接接线方式
Genre
公头
Taille
D-Sub 3
Type de connexion
主板到子插件板
Nombre de contacts
25
Longueur du raccordement
2.9 mm
Type de verrouillage
带螺纹的固定法兰 M3
Données techniques
Distance entre rangées
2.84 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2.76 mm
Intensité nominale
6.5 A
Distance d'isolement
≥ 1 mm
Ligne de fuite
≥ 1 mm
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Résistance de contact
≤ 10 mΩ
Couple de serrage
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 83 N
Force d'arrachement
≥ 7.8 N
≤ 56 N
Classe de performance
2
符合 CECC 75301-802 标准
Cycles de connexion
≥ 250
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1.6 mm
Hauteur d'assemblage
7.3 mm
Hot plugging
无
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Couleur (d'insert)
黑色
Matériau (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
符合
État ELV
符合
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
不包含
Substances REACH ANNEXE XIV
不包含
Substances REACH SVHC
不包含
Spécifications et homologations
Spécifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
13,11 g
Pays d'origine
Roumanie
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140220744
eCl@ss
27440214 Coupleur D-Sub
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05