登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 66 521 7703
型号: 09 66 521 7703
D-SUB SV MA SSDP STR 50P AU3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 7.5 A
公头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 50
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 521 7703
D-SUB SV MA SSDP STR 50P AU3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Opis kontaktu
Toczone
Prosty
Wersja
Metoda przyłączenia
Lutowane na fali
Rodzaj (męski/żeński)
Męski
Rozmiar
D-Sub 5
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Liczba kontaktów
50
Długość przyłączenia
3,7 mm
Typ blokowania
Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2,84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2,76 mm
Prąd znamionowy
7,5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
>10
10
Ω
Rezystancja styku
≤ 10 mΩ
Moment dokręcający
≤0,4 Nm Śruba blokująca
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 167 N
Siła wycofania
≥ 14,5 N
≤ 111 N
Klasa właściwości
3
Ilość łączeń
≥ 50
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1,6 mm
Wysokość instalacji
6,2 mm
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym (PBTP)
Osłona: stal platerowana
Kolor (wkład)
Czarny
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
50
Waga netto
20,8 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140086159
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05