配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
WTB, 轨道交通应用
2x 0.75 mm²
弹性体
电缆长度: 500 m
注释
比较
型号: 09 45 600 0280
WTB 2x0,75mm²,UL,C-Flex 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    WTB
    para aplicaciones en el sector ferroviario
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x 0,75 mm²
Características técnicas
  • Impedancia 120 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C no desplazado
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable (plegado único)
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    NFPA 130
    EN 50306-4
    UL 1685
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 55.000 g
  • Peso neto ‌ 114 g/m
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140273207
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较