配套产品
配套产品
Steckpartner
9
型号: 39 50 003 0020
Data module (2x SUB-D9, f-m)
Data module (2x SUB-D9, f-m)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
数据连接器
无屏蔽板, D-Sub 1(9 针)母/公转接口, D-Sub 1(9 针)母/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0020
Data module (2x SUB-D9, f-m)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
9
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Schutzkontaktsteckdosen
  • Gehäusebaureihe Han-Port®
  • Komponente Datensteckverbinder
  • Beschreibung
    ohne Schirmblech
    D-Sub 1 (9-polig) Buchse/Stift Gender Changer
Materialeigenschaften
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 60 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140155084
  • eCl@ss 27182890 Elemente für Schaltschrank/Gehäuse (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300