配套产品
配套产品
Combinables
9
型号: 39 50 003 0074
Data module (SUB-D25, f-m)
Data module (SUB-D25, f-m)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
数据连接器
无屏蔽板, D-Sub 3(25 针)母/公转接口
注释
比较
型号: 39 50 003 0074
Data module (SUB-D25, f-m)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Sockets
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han-Port®
  • Element Złącza transmisji danych
  • Specyfikacje
    Without shielding plate
    D-Sub 3 (25 poles) female/male gender changer
Właściwości materiału
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS zwolnienia 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Yes
  • REACH SVHC substancje Lead
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lead
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ2.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ8.E253944
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 61,4 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140155114
  • eCl@ss 27.182.890,00
  • ETIM EC002620
  • UNSPSC 24.0 43223300