配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
3
Modules
4
型号: 09 14 010 1701
Docking Frame for 3 modules, float mount
Docking Frame for 3 modules, float mount

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于3个模块, A ... C
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 010 1701
Docking Frame for 3 modules, float mount
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
3
Modules
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de accesorio Bastidor de acoplamiento
  • Descripción del accesorio
    Montaje flotante
    para 3 módulos
    A ... C
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Nota sobre los ciclos de conexión Ciclos de conexión con otros componentes HMC
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Tolerancia de flotación ± 2 mm
  • Rango de enclavamiento ± 4 mm
Propiedades del material
  • Diámetro Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 20,5 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020887
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421