配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 878 7588 026
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2.6 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 026
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 2,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 2,6 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2 getwist paar
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Lusweerstand ‌ 290 Ω/km
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +60 °C niet-verplaatst
    -0 ... +50 °C verplaatst
  • Isolatieweerstand @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedantie bij 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 113 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140393141
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较