登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
167
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 48 878 7585 091
型号: 09 48 878 7585 091
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A grey 9,1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 9.1 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7585 091
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A grey 9,1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo di cavo
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connettore 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
Connettore 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., grey
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
RJ45
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING DualBoot RJ45
Connettore 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Versione
Lunghezza del cavo
9,1 m
Numero di conduttori
8
Struttura conduttore
4x 2 Twisted Pair
Dettagli tecnici
Caratteristiche tecniche
Cat. 6
A
Classe E
A
fino a 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistenza di loop
290 Ω/km
Temperatura massima
-25 ... +60 °C non spostato
-0 ... +50 °C spostato
Resistenza di contatto a 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedenza a 100 MHz
100 Ω ±3 %
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
FRNC (LSZH)
Colore (cavo)
Grigio
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
369,15 g
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140881891
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609