167
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Data
...
Ağ Sistem kablajı
RJ45
09 48 898 9596 030
型号: 09 48 898 9596 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e red 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 898 9596 030
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e red 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, red
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol red
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol red
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
3 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2 bükümlü çift
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
0 ... +60 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
FRNC (LSZH)
Renk (kablo)
Kırmızı
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140256361
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found