登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 48 898 9597 020
型号: 09 48 898 9597 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 2,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 09 48 898 9597 020
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.5e yellow 2,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Блочная часть / Проход через панель
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, yellow
Соединитель 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol yellow
Соединитель 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.5e 8pol yellow
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Соединитель 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
2 m
Количество жил
8
Структура ядра
4x 2 Twisted Pair
Тип блокировки
PushPull
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5e Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Предельная температура
0 ... +60 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Свойства материала
Материал (кабель)
FRNC (LSZH)
Цвет (кабель)
Желтый
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
80 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140256446
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found