Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 888 8577 075
型号: 09 48 888 8577 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8577 075
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A red 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, red
连接器1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol red
连接器2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol red
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
连接器2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
7.5 m
芯数
8
芯结构
4x 2 Twisted Pair
锁定类型
PushPull
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
0 ... +60 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
Red
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
商业数据
包装尺寸
1
净重
1 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140257146
eCl@ss
27060308 铜跳线(数据线)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found