配套产品
配套产品
型号: 17 99 000 0063
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插入上部工具
用于直式公连接器, 用于6U CompactPCI
注释
比较
型号: 17 99 000 0063
Einlegeteiloberstempel CPCI 6HE (5+2)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Ferramentas
  • Tipo de ferramenta Ferramenta superior do inserto
  • Descrição da ferramenta
    para conectores macho retos
    para 6U CompactPCI
Propriedades do material
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • 包装尺寸 1
  • Peso líquido 1.924 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 82055980
  • GTIN 5713140123380
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较