配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0005 0150
Encodercbl. Dunker LPEn1 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 LP 14極
  • コネクタ 2
    M16
    メス
    12ピン
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    大部分において耐油性を確保
    シリコン不使用
  • 特長 より線
バージョン
  • ケーブル長さ 1.5 m
  • 芯線構造 6x 2x 0.25 mm²
  • アプリケーション分野 エンコーダー接続用
結線データ
  • 公称電圧 60 V DC
技術的特性
  • 使用温度範囲
    -20 ... +80 °C 固定
    -5 ... +80 °C 変動
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60332-1 難燃性
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140275300
  • eCl@ss 27,060,307.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较