登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
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
Geräteanschlusstechnik
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Power- und Signalsteckverbinder
61 88 720 0006 0050
型号: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0006 0050
Encodercbl. Dunker LPEn1 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
規格
兩端預接
連接器1
LP 14 針
連接器2
M16
母頭
12 針
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
防油
無鹵素
無矽
特點
高度靈活性
兼容拖動鏈
版本
電纜長度
0.5 m
蕊結構
6x 2x 0.25 mm²
應用領域
用於編碼器連接
接線數據
額定電壓
60 V DC
技術參數
極限溫度
-20 ... +80 °C 未移動
-20 ... +80 °C 已移動
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
灰色
規格和認證
規格
IEC 60332-1 阻燃性
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140275348
eCl@ss
27,060,307.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found