配套产品
配套产品
型号: 33 50 300 0140 100
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
混合电缆 (铜/铜)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 300 0140 100
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria Han® F+B
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępnie zmontowany na jednej stronie
  • Złącze 1
    Żeński
    Obudowa wtyczki
  • Typ przewodu Przewód hybrydowy (miedź/miedź)
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 13
  • Konstrukcja rdzenia
    2x 2x AWG 22
    2x 0,75 mm²
    2x 1,5 mm²
    5G 2,5 mm²
  • Liczba kontaktów 12
  • Kontakty danych 4
  • Liczba kontaktów sygnałowych 4
  • Liczba kontaktów mocy 4
  • Kontakt PE Tak
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy (sygnał) 10 A
  • Napięcie znamionowe (sygnał) 250 V
  • Znamionowe_napięcie_impulsowe (sygnał) 4 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (sygnał) 3
  • Prąd znamionowy (zasilanie) 20 A
  • Napięcie znamionowe (zasilanie) 400 V
  • Znamionowe napięcie udarowe (zasilanie) 6 kV
  • Stopień zanieczyszczenia (moc) 3
  • Charakterystyka transmisji Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +90 °C niet-verplaatst
    -30 ... +90 °C verplaatst
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP69
  • Średnica przewodu 16,5 mm
  • Minimalny promień gięcia 10 x wejście kablowe (powtarzające gięcie)
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Polyolefinecopolymeer
  • Kolor (kabel) Zwart
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS zwolnienia 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niet ingesloten
  • REACH ANEKS XIV substancje Niet ingesloten
  • REACH SVHC substancje Ja
  • REACH SVHC substancje Lood
  • Propozycja Kalifornijska 65 Ja
  • Propozycja Kalifornijska 65 Lood
Specyfikacje i zgodność
  • Certyfikaty
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 4.500 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140238275
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604