登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
...
Data
Fibră optică Cablaje de sistem
33 04 411 0010 022
型号: 33 04 411 0010 022
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 022
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - SCdx, 1,0m
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
Tip cablu
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Conector 1
expBeam BHSQ 2CH MM
Conector 2
SCdx MM
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Expanded beam
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
Expanded beam 2 canale
Conector 2
SC duplex
Tip cablu
Cablu FO
Descrierea cablului
Multimod
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de fibre
2
Tip fibră
2G50/125 OM3
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +85 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP68
Diametru cablu
3 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminiu
Culoare (carcasă/priză)
Negru
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Număr ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
Letonia
Cod tarif vamal european
85447000
GTIN
5713140271104
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found