登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
...
Data
Fiberoptik Systemkablage
33 04 411 0100 026
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de fibra óptica
Monomodo
Longitud de cable: 10 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0100 026
FO-BH-SQ 4Ch 9/125 G657.A1 2xLCdx, 10,0m
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
Type of cable
FOcable, 2xG657.A1 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Connector 1
expBeam BHSQ 4CH SM
Connector 2
LCdx SM
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Expanded beam
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
Expanded beam 4 canales
Conector 2
2x LC duplex
Tipo de cable
Cable de fibra óptica
Descripción del cable
Monomodo
Versión
Longitud de cable
10 m
Número de fibras
4
Tipo de fibra
2x 2E9/125 G657.A1
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP68
Diámetro de cable
3 mm
Propiedades del material
Material (capota/base)
Aluminio
Color (capota/base)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85447000
GTIN
5713140801882
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Checo)
PDF (Polaco)
PDF (Turco)
PDF (Chino simplificado)
PDF (Alemán)
PDF (Chino trad.)
PDF (Holandés)
PDF (Inglés)
PDF (Español_MX)
PDF (Danés)
PDF (Coreano)
PDF (Español)
PDF (Sueco)
PDF (Francés)
PDF (Italiano)
PDF (Portugués_PT)
PDF (Japonés)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglés)