登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
eShop-nyheder
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
Systemkabelføring
...
Data FO-kabel
IP20
33 01 241 0060 036
型号: 33 01 241 0060 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 6.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0060 036
FO CA 2xST-2xST 2E9/125 G657.A1, 6.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FO 9/125 IV(ZN)HH
Connector 1
ST SM ye
Connector 2
ST SM ye
Identifikation
Kategori
系统布线
Element
电缆组装
Specifikation
两端预接
Konnektor 1
ST双芯
Konnektor 2
ST双芯
Kabeltype
光缆
Version
Kabellængde
6 m
Antal fibre
2
Fibertype
2E9/125 G657.A1
Tekniske egenskaber
Kabeldiameter
5.17 mm
Materialeegenskaber
Farve (kabel)
黄
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
129 g
Oprindelsesland
拉脱维亚
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140249424
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling