Data
光纤 系统布线
33 01 241 0080 007
型号: 33 01 241 0080 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0080 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 8.0m
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
Type of cable
FO 50/125 IV(ZN)HH
Connector 1
ST MM wh
ST MM bk
Connector 2
ST MM bk
ST MM wh
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
ST duplex
Connector 2
ST duplex
Type kabel
(FO) Glasvezeloptiek-kabel
Beschrijving van de kabel
Multimodus
Versie
Kabellengte
8 m
Aantal vezels
2
Vezeltype
2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
Kabeldiameter
5,17 mm
Materiaaleigenschappen
Kleur (kabel)
Lichtblauw
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
30 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140149533
eCl@ss
27.061.003,00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling