Data
光纤 系统布线
33 01 441 0200 024
型号: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0200 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 20.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx MM
连接器2
ST MM wh
ST MM bk
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
LC duplex
连接器2
2x ST
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
20 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140802292
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326