配套产品
配套产品
型号: 33 01 412 0400 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 4.0m
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 4.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 01 412 0400 008
FO CA LCdx-2xST 9/125 G657.A1, 4.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 LC duplex
  • Steckverbinder 2 2x ST
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung Singlemode
Ausführung
  • Kabellänge 4 m
  • Anzahl der Fasern 2
  • Faserntyp 2E9/125 G657.A1
Technische Kennwerte
  • Kabeldurchmesser 5,17 mm
Materialeigenschaften
  • Farbe Kabel gelb
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP Nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 88 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85447000
  • GTIN 5713140270640
  • eCl@ss 27061003 Patchkabel LWL
  • UNSPSC 24.0 43223326
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较