配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 1000 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 100m
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 33 61 431 1000 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada HARTING PushPull (V4)
  • Identifikace Industrial Fibre Optic
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konektor 2 LC duplex
  • Typ kabelu Optický kabel
  • Popis kabelu
    Vícevidové
    Zatavení
Verze
  • Délka kabelu 100 m
  • Uspořádání vodičů 62,5/125 µm
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP68
  • Průměr kabelu 6,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Materiál (kabel) PUR (polyuretan)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 79 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140271708
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600