配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0090 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0090 001
FO CA PP2-LCdx, 9µ, G657A1, PUR, 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría 系统布线
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Identificación Industrial Fibre Optic
  • Elemento 电缆组装
  • Especificaciones 两端预接
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 LC duplex
  • Tipo de cable 光缆
  • Descripción del cable
    单模
    一体成型
Versión
  • Longitud de cable 9 m
  • Estructura de núcleo 9 / 125 µm
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP68
  • Diámetro de cable 6.5 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) 热塑性塑料
  • Material (cable) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 79 g
  • País de origen 捷克
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140271791
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600