配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0800 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 80m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 80m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 80 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0800 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 80m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ 系统布线
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 Industrial Fibre Optic
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 两端预接
  • コネクタ 1 HARTING PushPull (V4)
  • コネクタ 2 HARTING PushPull (V4)
  • ケーブルタイプ 光缆
  • ケーブルの説明
    多模
    一体成型
バージョン
  • ケーブル長さ 80 m
  • 芯線構造 50 / 125 µm
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP68
  • ケーブル径 6.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 热塑性塑料
  • 材質 (ケーブル) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質 不包含
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 79 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140261167
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600