Serier
HARTING PushPull
33 61 221 0250 001
型号: 33 61 221 0250 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0250 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 25m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connector 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connector 2
PushPull2 v4 SM overmolded
Identifikation
Kategori
Systemkabelføring
Serier
HARTING PushPull (V4)
Identifikation
Industrial Fibre Optic
Element
Kabelsamlinger
Specifikation
Færdigsamlet på begge sider
Konnektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konnektor 2
HARTING PushPull (V4)
Kabeltype
FO-kabel
Beskrivelse af kablet
Singlemode
Overstøbt
Version
Kabellængde
25 m
Ledningsstruktur
9 / 125 µm
Tekniske egenskaber
Begrænsende temperatur
-40 ... +85 °C
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
6,5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Termoplast
Materiale (kabel)
PUR (polyurethan)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
79 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85447000
GTIN
5713140261624
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found