配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0090 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 9m
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 9m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0090 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 9m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 식별 Industrial Fibre Optic
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING PushPull (V4)
  • 커넥터 2 HARTING PushPull (V4)
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명
    싱글모드
    오버몰딩
버전
  • 케이블 길이 9 m
  • 코어 구조 9 / 125 µm
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP68
  • 케이블 직경 6.5 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 열가소성 수지
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 79 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140261549
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600