配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0600 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 60m
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 60m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0600 005
FO CA PP2-SCdx, 50µ, OM3, PUR, 60m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria 系统布线
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Identificação Industrial Fibre Optic
  • Elemento 电缆组装
  • Especificação 两端预接
  • Conector 1 HARTING PushPull (V4)
  • Conector 2 SC 双芯
  • Tipo de cabo 光缆
  • Descrição do cabo
    多模
    一体成型
Versão
  • Comprimento do cabo 60 m
  • Estrutura central 50 / 125 µm
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP68
  • Diâmetro do cabo 6.5 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 79 g
  • País de origem 捷克
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140272200
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600