HARTING PushPull
33 61 431 0350 006
型号: 33 61 431 0350 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 35m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 35 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0350 006
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 35m
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
Тип кабеля
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Соединитель 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Соединитель 2
SCdx MM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING PushPull (V4)
Название
Industrial Fibre Optic
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4)
Соединитель 2
SC 双芯
Тип кабеля
光缆
Описание кабеля
多模
一体成型
Версия
Длина кабеля
35 m
Структура ядра
62.5 / 125 µm
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Диаметр кабеля
6.5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
热塑性塑料
Материал (кабель)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
镍
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
79 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140272439
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling