HARTING PushPull
33 61 431 0150 004
型号: 33 61 431 0150 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0150 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 15m
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
Tipo di cavo
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Connettore 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Connettore 2
SCdx SM
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificazione
Industrial Fibre Optic
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-cablato su entrambi i lati
Connettore 1
HARTING PushPull (V4)
Connettore 2
SC duplex
Tipo di cavo
Cavo FO
Descrizione del cavo
Monomodale
Coestruso
Versione
Lunghezza del cavo
15 m
Struttura conduttore
9 / 125 µm
Dettagli tecnici
Temperatura massima
-40 ... +85 °C
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP68
Diametro del cavo
6,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (custodie)
Plastica
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Peso netto
79 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140272668
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found