Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 33 01 412 0800 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Kabelinstallationer
Förinstallerad på båda sidor
FO-kabel
Multimode
Kabellängd: 8 m
Notes
Compare
Artikel nummer: 33 01 412 0800 027
FO CA SCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 SC duplex
  • Kontaktdon 2 2x ST
  • Kabeltyp FO-kabel
  • Kabelbeskrivning Multimode
Version
  • Kabellängd 8 m
  • Antal fiber 2
  • Fiber typ 2G50/125 OM3
Tekniska egenskaper
  • Kabeldiameter 5.17 mm
Materialprestanda
  • Färg (kabel) Ljusblå
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85447000
  • GTIN 5713140270985
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare