매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
FO 케이블
다중모드
50 / 125 µm
PUR (폴리우레탄)
케이블 길이: 10 m
Notes
비교하다
품번들: 33 58 751 0100 003
FO CABLE-MM50-2CH.-10M,RING
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 요소 벌크 케이블
  • 사양 비조립식
  • 케이블 유형 FO 케이블
  • 케이블 설명 다중모드
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 구조 50 / 125 µm
기술적 특성
  • 케이블 직경 6.5 mm
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 360 g
  • 총 중량 ‌ 36 g/m
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85447000
  • GTIN 5713140273863
  • eCl@ss 27,061,803.00
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 02
HARTING Device Connectivity
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다