Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
FO kábel
Multimódusú
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 04 211 0020 002
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 2m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Expanded beam
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó Expanded beam
  • 2. csatlakozó Expanded beam
  • Kábeltípus FO kábel
  • A kábel leírása Multimódusú
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Optikai szálak száma 4
  • Optikai száltípus 4G50/125 OM3
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP68
  • Kábel átmérője 5,5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Alumínium
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) RAL 1021 (repce sárga)
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 300 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85447000
  • GTIN 5713140802049
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás