Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Blocare cu şurub
pentru grosimea panoului 1,6 ... 2 mm
Mărime: D-Sub 1, D-Sub 2
Flanşă de fixare cu filet 4-40 UNC, Flanşă de fixare cu filet M3
Note
Comparați
Număr articol: 09 67 000 9955
Fe screw 4-40 UNC and M3 1.6-2.0mm
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria D-Sub
  • Tip de accesorii Screw locking
  • Descrierea accesoriului for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Versiune
  • Gen Female
  • Mărime
    D-Sub 1
    D-Sub 2
  • Tip blocare
    Fixing flange with thread 4-40 UNC
    Fixing flange with thread M3
Proprietăţi material
  • Material Stainless steel
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 40
  • Masă netă 0.475 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 73181595
  • GTIN 5713140235496
  • eCl@ss 27440392 Connector (accessories)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați