HARTING PushPull
61 04 600 0183 02
型号: 61 04 600 0183 02
Fix. flange for Aida Coupling PP L Power
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架固定距离
注释
比较
型号: 61 04 600 0183 02
Fix. flange for Aida Coupling PP L Power
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
附件
系列
Han
®
PushPull (V14)
標識
Power L
附件種類
支架固定距離
版本
包裝內容
有頭螺絲M3x8,鬆散形式包裝
材料特性
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
21.556 g
原產國
中國
歐洲海關關稅號
85389099
GTIN
5713140235632
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found