配套产品
配套产品 新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
型号: 09 11 000 9938
Frame 4xHC250-F
Frame 4xHC250-F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 09 11 000 9938
Frame 4xHC250-F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件種類 支架
  • 附件介紹
    用於母插蕊
    4x Han® HC Modular 250
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 包裝內容
    4x 圓頭螺釘 M6 x 30
    4x 墊圈 SK S6
技術參數
  • 擰緊力矩 10 Nm M6固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不銹鋼
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質 鎳
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 96.96 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140015708
  • eCl@ss 27,440,210.00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较