Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
2
Număr articol: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Ramă
pentru inserţii standard, pentru rame rabatabile Han-Modular®
Mărime: 24 B
Tată, Mamă
Note
Comparați
Număr articol: 09 40 024 9951
Frame Han 24HPR EasyCon H. sh. st. i
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Hoods/Housings
2
Detalii produs
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于标准插芯
    用于Han-Modular®铰接框架
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 尺寸 24 B
  • 应用领域 用于恶劣室外环境的上壳/底座
  • 包装内容
    2x M4/M5 定距螺栓 (AF 7)
    2x M5/M6 定距螺栓(AF 7)
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌1.5 Nm M4固定螺栓
    ‌6 Nm 定距螺栓
  • 插拔次数 ≥ 100
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 108.22 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194281
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați