配套产品
配套产品
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
型号: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 3x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9901
Frame Han 24HPR EasyCon male 3xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
3
Hoods/Housings
7
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HPR EasyCon
  • Aksesuar tipi Çerçeve
  • Aksesuarın açıklaması
    erkek parçalar için
    3x Han® HC Modular 250
Sürüm
  • Boyut 24 B
  • Paket içeriği
    2x mesafe cıvatası (AF 7)
    2x M4 vida
    2x rondela SK S4
Teknik özellikler
  • Sıkma torku
    ‌6 Nm Mesafe cıvatası
    ‌1,5 Nm Sabitleme vidaları M4
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Metal
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 229,94 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140058231
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466