配套产品
配套产品
Contact inserts
1
Hoods/Housings
4
型号: 09 40 024 9903
Frame Han 24HPR EasyCon male 4xHC250
Frame Han 24HPR EasyCon male 4xHC250

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于公插芯, 4x Han® HC Modular 250
尺寸: 24 B
注释
比较
型号: 09 40 024 9903
Frame Han 24HPR EasyCon male 4xHC250
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contact inserts
1
Hoods/Housings
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR EasyCon
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于公插芯
    4x Han® HC Modular 250
版本
  • 尺寸 24 B
  • 包装内容
    2x 定距螺栓 (AF 7)
    2x M4 螺钉
    2x 垫圈 SK S4
技术参数
  • 拧紧力矩
    6 Nm 定距螺栓
    1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140058255
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较