Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
Part Number: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Frame
4x Han® HC Modular 650
Size: 34 HPR
Notes
Comparar
Part Number: 09 11 034 9984
Frame Han 34HPR for 4xHC650 female
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
2
Tools
6
Contact inserts
5
Hoods/Housings
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® HPR
  • Type of accessory Frame
  • Description of the accessory 4x Han® HC Modular 650
Version
  • Size 34 HPR
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.5 Nm Fixing screws M4
    ‌6 Nm Fixing screws M6
Material properties
  • Material (accessories) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 219.7 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140319349
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar