33
备件
2
没有可用数据
eShop
...
Serie
M12
21 03 321 6510
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB适配器
直式, 面板内部安装
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 4 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀金 界面端
编码: A编码
聚酰胺 (PA)
注释
比较
免费样品
型号: 21 03 321 6510
Gerätebuchse M12-A-kod.IP20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
33
备件
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
Ronde connectoren M12
Element
PCB-adapter
Specificatie
Recht
voor achtermontage
Versie
Aansluitmethode
Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Geslacht
Vrouwelijk
Afscherming
Afgeschermd
Aantal contacten
5
Codering
A-codering
Vergrendelingstype
Schroefvergrendeling
Technische eigenschappen
Nominale stroom
4 A
Nominale spanning
60 V
Nominale impulsspanning
1,5 kV
Mate van verontreiniging
3
Overspanningscategorie
III
Isolatieweerstand
>10
8
Ω
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Aanhaalkoppel
2 Nm Borgmoer
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
steekcycli
≥ 100
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP20
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 61076-2-101
Commerciële data
Verpakkingsmaat
10
Nettogewicht
19,1 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140137851
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Circular Connectors