配套产品
配套产品
型号: 09 00 000 5359
GROMMET 11-12MM
GROMMET 11-12MM

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆出线密封圈
电缆连接(最呆宽度8mm)会提供额外的应力消除
夹持范围: 11 ... 12 mm
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 00 000 5359
GROMMET 11-12MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Type d'accessoire Presse-étoupe
  • Description de l'accessoire Un système antitraction supplémentaire peut être fourni par des attaches de câbles (largeur max. de 8 mm)
Données techniques
  • Plage de serrage 11 ... 12 mm
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires) Plastique
  • Couleur (accessoires) Noir
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 0,01 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 39269097
  • GTIN 5713140002708
  • eCl@ss 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe
  • ETIM EC003608
  • UNSPSC 24.0 39121431