登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
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
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
...
Příslušenství
Kódovací a vodicí prvky
09 11 000 9919
型号: 09 11 000 9919
Guide bushing Han HPR enlarged housing
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座
母头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 11 000 9919
Guide bushing Han HPR enlarged housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada krytů
Han
®
HPR enlarged
Typ příslušenství
Kódování
Popis příslušenství
Pro průchozí panelové kryty
Pro panelové kryty
Verze
Provedení
Zásuvka (female)
Podrobnosti
Pro použití s Han
®
HC Modular 350
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
Vlastnosti materiálu
Materiál (příslušenství)
Nerezová ocel
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
18,36 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140936720
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found