配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 11 000 9918
Guide pin Han HPR enlarged housing
Guide pin Han HPR enlarged housing

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码
用于上壳
公头
不锈钢
注释
比较
型号: 09 11 000 9918
Guide pin Han HPR enlarged housing
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria obudów wtyczek/gniazd Han® HPR enlarged
  • Typy akcesoriów Kodowanie
  • Opis akcesoriów dla obudów wtyczek
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Szczegóły stosowanie z Han® HC Modular 350
Charakterystyka techniczna
  • Moment dokręcający ‌0,5 Nm Śruby mocujące M3
  • Recommended screw driver Slotted 1 x 6
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Stal nierdzewna
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 20,7 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140936737
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421