Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 282 8758 030
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 282 8758 030
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 3,0m
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
HARTING outd. Cat6A 4x2xAWG26/7 PVC bk
连接器1
PP V4 2.0 RJI RJ45
连接器2
PP V4 2.0 RJI RJ45
Identifiering
Kategori
Systemkablage
Serie
HARTING PushPull (V4)
Element
Kabelinstallationer
Specification
Förinstallerad på båda sidor
Kontaktdon 1
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Kontaktdon 2
HARTING PushPull (V4)
RJ45
Kabeltyp
Kopparkabel (rund)
Kabelbeskrivning
Kablage 1:1
Version
Kabellängd
3 m
Antal kärnor
8
Ledarstruktur
4x 2x AWG 26/7
Skärmning
Skärmade
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Kat. 6
A
Klass E
A
upp till 500 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Begränsande temperatur
-20 ... +80 °C
Materialprestanda
Material (kabel)
PVC
Färg (kabel)
Svart
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
200,5 g
Ursprungsland
Lettland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140391079
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息