配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
型号: 09 14 008 3041
Han MegaBit Module M for PCB
Han MegaBit Module M for PCB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® MegaBit 模块
插芯, 2x 4 针
快速接线端
公头
插针: 8 +屏蔽
额定电流: ‌7.5 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 008 3041
Han MegaBit Module M for PCB
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
饰品
37
Contact inserts
1
产品详情
标识
  • 类别 Modules
  • 模块类別 Han® Megabit module
  • 模块介绍
    Insert
    2x 4 contacts
版本
  • 接线方式 Fast termination
  • 公母类型 Male
  • 针数 8
  • 更多插针 + shielding
技术参数
  • 线芯外径 ≤3.5 mm
  • 额定电流 ‌ 7.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率 ‌ 100 Mbit/s
  • 接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (pebble grey)
  • 材料(屏蔽) Zinc die-cast, nickel-plated
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50467
    IEC 61373 Category 2
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 39.87 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140187603
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552