配套产品
配套产品
型号: 27 71 040 0002
HAR.LINK 4 WAY GASKET
HAR.LINK 4 WAY GASKET

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
带四个插线孔
注释
比较
型号: 27 71 040 0002
HAR.LINK 4 WAY GASKET
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie har-link®
  • Tillbehörstyp Skärmad ram
  • Tillbehörsbeskrivning Med fyra kaviteter
Materialprestanda
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,1 g
  • Ursprungsland Schweiz
  • Tariffnummer europeisk tull 40169300
  • GTIN 5713140149014
  • eCl@ss 27.440.291,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400