配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0112
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0112
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Modstandsdygtig over for sollys
  • Udskrivning på kabel HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STRANDED CABLE CAT 5 PLUS x 22AWG (SHIELDED) (UL) E333432 CMG FT4 or PLTC SUN RES or AWM 21695 80°C 600V x 094560001020200 "sequential length in metres" x "year/internal order number" "HARTING-LOGO"
Version
  • Kabellængde 500 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Sløjfemodstand ≤ 120 Ω/km
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +80 °C
    -20 ... +60 °C Under lægningen
    -50 ... +80 °C opbevaring/transport
  • Kabeldiameter 6,3 ... 6,7 mm
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Vridningsstyrke ≥ 30.000 ved torsionsvinkel = ±180°/m
  • Testspænding Ur.m.s. 2 kV Ledning/ledning/afskærmning
  • Ledermodstand ved 20° C ≤120 Ω/km
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 500 MΩ x km
  • Signalkørselstid ved 20° C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedans ved 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) 绿色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
  • PROFINET
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 24.000 g
  • Nettovægt ‌ 68 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140061804
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较