线缆
...
铜线
数据线
09 45 600 0115
型号: 09 45 600 0115
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐阳光照射
4x AWG 22/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0115
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 500m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Systemkablage
原件
线缆
规格
Ej installerad
电缆类别
Kopparkabel (rund)
电缆介绍
Flamsäker
Solljusresistent
版本
电缆长度
500 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Kat. 5 Klass D upp till 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
-20 ... +60 °C Under läggning
-50 ... +70 °C förvaring/transport
最小弯曲半径
5x kabeldiameter (upprepad böjning)
3x kabeldiameter (enkel böjning)
拉伸强度
≥ 10.000 @ vridningsvinkel= ±180°/m
导体电阻 @ 20 °C
≤120 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5,3 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
Svart
RoHS
överensstämmelse
ELV 状态
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Innehåller ej
REACH 附件 XIV 物质
Innehåller ej
REACH SVHC 物质
Innehåller ej
加州 65 号提案物质
Innehåller ej
规格和认证
规格
EN 13602
EN 50290-2-23
EN 50290-2-22
UL 1685
UL 1581
UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
PROFINET
Ja
商业数据
包装尺寸
1
净重
36,000 g
净重
68 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444920
GTIN
5713140061811
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling