Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 45 600 0145
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kobberkabel (rund)
Flammehæmmende, Modstandsdygtig over for sollys
4x AWG 22/7
PVC
Kabellængde: 50 m
Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
Notes
Compare
Part number: 09 45 600 0145
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 outd. 50m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Element Bulkkabler
  • Specifikation Ikke samlet
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Flammehæmmende
    Modstandsdygtig over for sollys
Version
  • Kabellængde 50 m
  • Antal ledninger 4
  • Ledningsstruktur 4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 5 Klasse D op til 100 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -40 ... +70 °C
    -20 ... +60 °C Under lægningen
    -50 ... +70 °C opbevaring/transport
  • Mindste bøjningsradius
    5 x kabeldiameter (gentagen bøjning)
    3 x kabeldiameter (enkeltbøjning)
  • Vridningsstyrke ≥ 10.000 ved torsionsvinkel = ±180°/m
  • Ledermodstand ved 20° C ≤120 Ω/km
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 500 MΩ x km
  • Signalkørselstid ved 20° C ≤ 5,3 ns/m
  • Impedans ved 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Sort
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    EN 13602
    EN 50290-2-23
    EN 50290-2-22
    UL 1685
    UL 1581
    UN/ECE-R 118 brandsikring af rullende materiel
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 3.350 g
  • Nettovægt ‌ 68 g/m
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444995
  • GTIN 5713140061903
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare