登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Kabelmodules & bulkkabels
Bulkkabels
...
Koperkabels
Datakabels
09 45 600 1101
型号: 09 45 600 1101
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
R型, 阻燃, 防油, 无卤素
4x AWG 22/19
PUR (聚氨酯)
电缆长度: 100 m
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1101
HAR PROFINET TypR AWG22/19 PUR, 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Element
Bulkkabels
Specificatie
Niet gemonteerd
Type kabel
Koperkabel (rond)
Beschrijving van de kabel
Type R
Vlamvertragend
Oliebestendig
Halogeenvrij
Printen op kabel
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET CABLE PROFINET ROBOTIC CAT 5 22AWG AWM 21329 80°C 600V 094560001010401 "sequential length in meters" x "year/internal order number" HARTING-LOGO"
Versie
Kabellengte
100 m
Aantal kernen
4
Kernstructuur
4x AWG 22/19
Technische eigenschappen
Nominale spanning
600 V
Transmissie-eigenschappen
Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Beperkt de temperatuur
-40 ... +80 °C niet-verplaatst
-20 ... +80 °C verplaatst
Kabeldiameter
6,3 ... 6,7 mm
Minimale buigradius
5x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
Compatibel met sleepketting
Ja
Buigcycli
≥ 5.000.000 @ Buigradius = 75 mm @ lengte ≤ 5 m @ snelheid ≤ 5 m/s @ acceleratie ≤ 20 m/s²
Cycli voor alternerend buigen (tic-toc-test)
1.000.000 @ Buigradius = 75 mm
Wringingssterkte
≥ 5.000.000 @ torsiehoek = ±180° @ 1 m
Testspanning U
r.m.s.
2 kV Draad / draad / afscherming
Geleiderweerstand bij 20 °C
≤120 Ω/km
Isolatieweerstand @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Looptijd signaal bij 20 °C
≤ 5,3 ns/m
Impedantie bij 100 MHz
100 Ω ±5
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (polyurethaan)
Kleur (kabel)
Groen
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
IEC 61034 Rookdichtheid
EN 60811-404 Oliebestendigheid
IEC 60754-1 Zonder halogeen
RoHS 2011/65/EU
UL / CSA
AWM21329 (80 °C / 600 V)
PROFINET
Ja
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
6.100 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444290
GTIN
5713140570832
eCl@ss
27.061.801,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
PDF (简体中文)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found